Pince à cornet de glace
Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Aliments et boissons

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
ERNI et Enkerl GmbH apportent la technologie robotique dans le secteur de la restauration et dans la rue avec le premier robot à glace soft high-tech entièrement électrique. En collaboration avec ABB Robotics GoFa, le préhenseur HRC assure une manipulation sûre et hygiénique des cornets de glace et sert directement les clients. Un autre préhenseur de la série GEP2000 est responsable de l'ouverture et de la fermeture précises des mâchoires pour la distribution des cornets de glace. La fraîcheur d'été ERNI répond non seulement à des normes élevées de sécurité et d'hygiène et veille à ce que les aliments ne soient pas contaminés avant d'être distribués aux clients, mais elle offre également un délicieux rafraîchissement lors des chaudes journées d'été.
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
Auto-maintien mécanique
Positionnable
Force de préhension réglable
Certifiée salle blanche